You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. II5717

Détecteur inductif

II5717

IIA3015-BPKG/LS-400-LPS RT

Détecteur inductif

II5717

IIA3015-BPKG/LS-400-LPS RT

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IIS207 Comparaison de produits: II5717 / IIS207 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 15
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
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
Fréquence de commutation DC [Hz] 250
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 15
Portée réelle Sr [mm] 15 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...12,1
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
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M30 x 1,5
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières laiton nickelé; CO-PC
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, rouge
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x 7/8"; codage: A