Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 10 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 |
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Ompoolbeveiligd | nee |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 4,6 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 5 |
Max. ruststroom [mA] | 0,4 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 30 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Schakelafstand [mm] | 10 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 10 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...8,1 |
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
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
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 |
Materialen | behuizing: PTFE; kabelhuls: PBT |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 3 m, PUR; 2 x 0,5 mm² |
---|