You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. II5408

Détecteur inductif

II5408

IIC2010-AROG/ 3mPPU

Détecteur inductif

II5408

IIC2010-AROG/ 3mPPU

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 10
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 4,6
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 0,4
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 30
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 10
Portée réelle Sr [mm] 10 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...8,1
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
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
Dimensions [mm] M30 x 1,5
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières boîtier: PTFE; sortie de câble :: PBT
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
Raccordement Câble: 3 m, PUR; 2 x 0,5 mm²