Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Schakelafstand [mm] | 15 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 |
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 20...250 AC |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | nee |
Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 5,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 5 |
Max. ruststroom [mA] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 300; (500 (...50 °C)) |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 20 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Schakelafstand [mm] | 15 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 15 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...12,1 |
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
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 |
Materialen | messing vernikkeld; PBT |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|