Fonction de sortie | normalement ouvert |
---|---|
Portée [mm] | 15 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 |
Fréquence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | non |
Fonction de sortie | normalement ouvert |
---|---|
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 5,5 |
Courant de sortie minimum [mA] | 5 |
Courant résiduel max. [mA] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 300; (500 (...50 °C)) |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 20 |
Protection courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Portée [mm] | 15 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...12,1 |
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
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
Boîtier | boîtier fileté |
---|---|
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 |
Désignation du filetage | M30 x 1,5 |
Matières | laiton nickelé; PBT |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Câble: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|