You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IG6005

Inductieve sensor

IG6005

IGC3005-BPKG/PP-HUE

Inductieve sensor

IG6005

IGC3005-BPKG/PP-HUE

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IGT203 Productvergelijking: IG6005 / IGT203 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 5
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 42
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...36 DC
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 500
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 5
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 5 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...4,05
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 3...15
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
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 42
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen PP
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
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²