You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IG6005

Détecteur inductif

IG6005

IGC3005-BPKG/PP-HUE

Détecteur inductif

IG6005

IGC3005-BPKG/PP-HUE

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IGT203 Comparaison de produits: IG6005 / IGT203 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 5
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 42
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
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
Fréquence de commutation DC [Hz] 500
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 5
Portée réelle Sr [mm] 5 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...4,05
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
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
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 42
Désignation du filetage M18 x 1
Matières PP
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
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²