Elektrische uitvoering | AS-i |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Schakelafstand [mm] | 8 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 |
Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 25 |
Ompoolbeveiligd | nee |
Elektrische uitvoering | AS-i |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Schakelafstand [mm] | 8 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 8 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...6,48 |
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,72 / aluminium: 0,42 / koper: 0,4 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 5 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
---|---|
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | PBT; actief vlak: PPE; klembeugel: PPS |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|