You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IG5939

Détecteur inductif AS-Interface

IG5939

IGA2008-ASI/US-100

Détecteur inductif AS-Interface

IG5939

IGA2008-ASI/US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IGC235 Comparaison de produits: IG5939 / IGC235 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie AS-i
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Portée [mm] 8
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Consommation [mA] < 25
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie AS-i
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 8
Portée réelle Sr [mm] 8 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...6,48
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,72 / aluminium: 0,42 / cuivre: 0,4
Hystérésis [% de Sr] 5
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1
Désignation du filetage M18 x 1
Matières PBT; face active: PPE; bride: PPS
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 4 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A