Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 8 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 |
Bijzondere eigenschappen | Verhoogde schakelafstand; Optische instelhulp |
---|
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | nee |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 5 |
Max. ruststroom [mA] | 1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Schakelafstand [mm] | 8 |
---|---|
Werkafstand [mm] | 0...6,48 |
Verhoogde schakelafstand | ja |
Hysterese [% van Sr] | 3...15 |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
---|---|
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | messing; PES; PTFE gecoat |
Weergave |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optische instelhulp | ja |
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |