You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IG5934

Détecteur inductif

IG5934

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Détecteur inductif

IG5934

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 8
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1
Application
Caractéristique spécifique Portée augmentée; Aide au réglage optique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 5
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 100
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 8
Portée de travail [mm] 0...6,48
Portée augmentée oui
Exactitude / déviations
Hystérésis [% de Sr] 3...15
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton; PES; recouvert de PTFE
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, rouge
aide au réglage 1 x LED, vert
Aide au réglage optique oui
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Câble: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A