You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IG5932

Inductieve sensor

IG5932

IGA3008-ANKG/0,983M/PH/US100

Inductieve sensor

IG5932

IGA3008-ANKG/0,983M/PH/US100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IG5381 Productvergelijking: IG5932 / IG5381 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 8
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 80
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 400
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 8
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 8 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...6,5
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,8 / messing: 0,5 / aluminium: 0,47 / koper: 0,4
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
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 80
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen messing wit-brons gecoat; PPE; actief vlak: PC
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
Aansluiting Kabel: 0,983 m, PUR
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A