You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IG5932

Détecteur inductif

IG5932

IGA3008-ANKG/0,983M/PH/US100

Détecteur inductif

IG5932

IGA3008-ANKG/0,983M/PH/US100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IG5381 Comparaison de produits: IG5932 / IG5381 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 8
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 80
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 400
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 8
Portée réelle Sr [mm] 8 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...6,5
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,8 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,47 / cuivre: 0,4
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
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 80
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton recouvert de bronze blanc; PPE; face active: PC
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
Raccordement Câble: 0,983 m, PUR
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A