You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IG5832

Inductieve sensor

IG5832

IGK3005-BPKG/5M

Inductieve sensor

IG5832

IGK3005-BPKG/5M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IGS204 Productvergelijking: IG5832 / IGS204 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 5
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 15; (24 V)
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 1,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] 700
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 5
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 5 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...4,05
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] 3...15
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
Afmetingen [mm] M18 x 1
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen messing vernikkeld; PC
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
Aansluiting Kabel: 5 m, PVC; 3 x 0,5 mm²