You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IG5832

Détecteur inductif

IG5832

IGK3005-BPKG/5M

Détecteur inductif

IG5832

IGK3005-BPKG/5M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IGS204 Comparaison de produits: IG5832 / IGS204 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 5
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 700
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 5
Portée réelle Sr [mm] 5 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...4,05
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 3...15
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
Dimensions [mm] M18 x 1
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton nickelé; PC
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
Raccordement Câble: 5 m, PVC; 3 x 0,5 mm²