You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IG5730

Inductieve sensor

IG5730

IGA3005UBPKG/US-100-DPS

Inductieve sensor

IG5730

IGA3005UBPKG/US-100-DPS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IG5647 Productvergelijking: IG5730 / IG5647 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 5
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Magneetveldvast
Magneetveldvast ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] < 15
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 700
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 5
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 5 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...4,05
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M18 x 1
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen behuizing: messing wit-brons gecoat; actief vlak: PC PTFE gecoat
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
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A