You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IG5730

Détecteur inductif

IG5730

IGA3005UBPKG/US-100-DPS

Détecteur inductif

IG5730

IGA3005UBPKG/US-100-DPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IG5647 Comparaison de produits: IG5730 / IG5647 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 5
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1
Application
Caractéristique spécifique Résistant aux champs électromagnétiques
Résistant aux champs électromagnétiques oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] < 15
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
Fréquence de commutation DC [Hz] 700
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 5
Portée réelle Sr [mm] 5 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...4,05
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1
Désignation du filetage M18 x 1
Matières boîtier: laiton recouvert de bronze blanc; face active: PC recouvert de PTFE
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
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A