You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IG5586

Inductieve sensor

IG5586

IGA3008-APKG/BS-201-APO

Inductieve sensor

IG5586

IGA3008-APKG/BS-201-APO

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IG5559 Productvergelijking: IG5586 / IG5559 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 8
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 81
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 300
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 8
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 8 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...6,5
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
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 81
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen messing wit-brons gecoat; CO-PC
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
Aansluiting Connector: 1 x M18; codering: A