You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IG5586

Détecteur inductif

IG5586

IGA3008-APKG/BS-201-APO

Détecteur inductif

IG5586

IGA3008-APKG/BS-201-APO

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IG5559 Comparaison de produits: IG5586 / IG5559 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 8
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 81
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 300
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 8
Portée réelle Sr [mm] 8 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...6,5
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
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 81
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton recouvert de bronze blanc; CO-PC
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
Raccordement Connecteur: 1 x M18; codage: A