You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. IG5483

Inductieve sensor

IG5483

IGA3008-BPKG/PH

Inductieve sensor

IG5483

IGA3008-BPKG/PH

  • Robuuste metalen behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • Groot temperatuurbereik
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 8
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 80
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 300
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 8
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 8 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...6,5
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
MTTF [jaren] 1853
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 80
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen messing wit-brons gecoat; actief vlak: PC
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
Aansluiting Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²