You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IG5483

Détecteur inductif

IG5483

IGA3008-BPKG/PH

Détecteur inductif

IG5483

IGA3008-BPKG/PH

  • Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 8
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 80
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
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
Fréquence de commutation DC [Hz] 300
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 8
Portée réelle Sr [mm] 8 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...6,5
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
MTTF [Années] 1853
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 80
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton recouvert de bronze blanc; face active: PC
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
Raccordement Câble: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²