You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IG5424

Inductieve sensor

IG5424

IGA3008-BPKG/V4A/10-55V

Inductieve sensor

IG5424

IGA3008-BPKG/V4A/10-55V

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IG5606 Productvergelijking: IG5424 / IG5606 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 8
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 80
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 300
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 8
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 8 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...6,5
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
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 80
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); PC
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
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²