You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IG5424

Détecteur inductif

IG5424

IGA3008-BPKG/V4A/10-55V

Détecteur inductif

IG5424

IGA3008-BPKG/V4A/10-55V

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IG5606 Comparaison de produits: IG5424 / IG5606 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 8
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 80
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
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
Fréquence de commutation DC [Hz] 300
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 8
Portée réelle Sr [mm] 8 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...6,5
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
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 80
Désignation du filetage M18 x 1
Matières inox 1.4571 (316Ti); PC
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
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²