You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. IG5248

Inductieve sensor

IG5248

IGB3005-APOG/10m

Inductieve sensor

IG5248

IGB3005-APOG/10m

  • Robuuste metalen behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • Groot temperatuurbereik
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 5
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 38
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...36 DC
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
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Schakelfrequentie DC [Hz] 500
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 5
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 5 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...4,05
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
MTTF [jaren] 3077
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 38
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen messing wit-brons gecoat; PC
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
Aansluiting Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²