Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Portée [mm] | 5 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 38 |
Tension d'alimentation [V] | 18...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 15; (24 V) |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | non |
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 500 |
Protection courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Portée [mm] | 5 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...4,05 |
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 3077 |
Boîtier | boîtier fileté |
---|---|
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 38 |
Désignation du filetage | M18 x 1 |
Matières | laiton recouvert de bronze blanc; PC |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Câble: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|