You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IG0318

Inductieve sensor

IG0318

IGA2005UARLA/SC/SL/LS-300BL

Inductieve sensor

IG0318

IGA2005UARLA/SC/SL/LS-300BL

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 5
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Magneetveldvast
Magneetveldvast ja
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] 47...63
Voedingsspanning [V] 20...140 AC/DC
Beschermklasse I
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 5,5
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] 5,5
Minimale belastingsstroom [mA] 5,5
Max. ruststroom [mA] 1,7 (140 V AC/DC)
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] 300
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 420
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 420; (/ 300 AC (20ms / 0,5Hz))
Schakelfrequentie AC [Hz] 25
Schakelfrequentie DC [Hz] 500
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging Latch (inschakeltijd na kortsluitbeveiliging)
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 5
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 5 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...4,05
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] 3...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
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
Afmetingen [mm] M18 x 1
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen messing; PES; PTFE gecoat
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, rood
in bedrijf 1 x LED, groen
kortsluiting 1 x LED, groen / rood continu knipperend
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x 7/8"; codering: A