You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IG0318

Détecteur inductif

IG0318

IGA2005UARLA/SC/SL/LS-300BL

Détecteur inductif

IG0318

IGA2005UARLA/SC/SL/LS-300BL

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 5
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1
Application
Caractéristique spécifique Résistant aux champs électromagnétiques
Résistant aux champs électromagnétiques oui
Données électriques
Fréquence AC [Hz] 47...63
Tension d'alimentation [V] 20...140 AC/DC
Classe de protection I
Protection inversion de polarité non
Sorties
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 5,5
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 5,5
Courant de sortie minimum [mA] 5,5
Courant résiduel max. [mA] 1,7 (140 V AC/DC)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 300
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 420
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 420; (/ 300 AC (20ms / 0,5Hz))
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Fréquence de commutation DC [Hz] 500
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits protégé courts-circuits avec RAZ
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 5
Portée réelle Sr [mm] 5 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...4,05
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 3...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton; PES; recouvert de PTFE
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, rouge
fonctionnement 1 x LED, vert
court-circuit 1 x LED, vert/rouge clignotant en alternance
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x 7/8"; codage: A