Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Schakelafstand [mm] | 5 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 |
Voedingsspanning [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Ompoolbeveiligd | nee |
Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 6,7 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 6,7 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 4 |
Max. ruststroom [mA] | 2,2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 100 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 25 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 70 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Schakelafstand [mm] | 5 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 5 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...4,05 |
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 3...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...100 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
---|---|
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | messing vernikkeld; ULTRASON |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Connector: 1 x M12; codering: B |