You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IG0316

Détecteur inductif

IG0316

IGK2005ZABOA/SL/LS-200-K

Détecteur inductif

IG0316

IGK2005ZABOA/SL/LS-200-K

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 5
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC/DC
Protection inversion de polarité non
Sorties
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 6,7
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 6,7
Courant de sortie minimum [mA] 4
Courant résiduel max. [mA] 2,2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 100
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Fréquence de commutation DC [Hz] 70
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 5
Portée réelle Sr [mm] 5 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...4,05
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 3...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...100
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton nickelé; ULTRASON
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
Connecteur: 1 x M12; codage: B