Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
---|---|
Schakelafstand [mm] | 8 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Voedingsspanning [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | nee |
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 6 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 6,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 5 |
Max. ruststroom [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 25 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 50 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Schakelafstand [mm] | 8 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 8 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...6,5 |
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
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); PBT |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|