You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IG0114

Détecteur inductif

IG0114

IGA2008-BBOA/V4A/20m

Détecteur inductif

IG0114

IGA2008-BBOA/V4A/20m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 8
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 80
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC/DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 6
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 6,5
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Fréquence de commutation DC [Hz] 50
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 8
Portée réelle Sr [mm] 8 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...6,5
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
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 80
Désignation du filetage M18 x 1
Matières inox 1.4571 (316Ti); PBT
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
Raccordement Câble: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm²