You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IG010A

Inductieve sensor

IG010A

IGA2005-ABOA/10M/3D

Inductieve sensor

IG010A

IGA2005-ABOA/10M/3D

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
  • ex
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 5
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 80
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 20...250 AC/DC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 6
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] 6,5
Minimale belastingsstroom [mA] 5
Max. ruststroom [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] 200
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC [Hz] 25
Schakelfrequentie DC [Hz] 50
Kortsluitvast nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 5
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 5 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...4,05
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...60
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
ATEX-apparaatkenmerk II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C X
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
EN 55011 emissie klasse B
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 0,449
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 80
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen messing wit-brons gecoat; actief vlak: PBT; afsluitdop: TPE-U
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Opmerkingen
Aanbeveling: na een kortsluiting de sensor testen op juiste werking.
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²