You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IG010A

Détecteur inductif

IG010A

IGA2005-ABOA/10M/3D

Détecteur inductif

IG010A

IGA2005-ABOA/10M/3D

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
  • ex
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 5
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 80
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC/DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 6
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 6,5
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 200
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Fréquence de commutation DC [Hz] 50
Résistance courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 5
Portée réelle Sr [mm] 5 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...4,05
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...60
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
Marquage ATEX II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C X
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri : 2 Ohm
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 émission classe B
Données mécaniques
Poids [g] 0,449
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 80
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT; capot: TPE-U
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Raccordement électrique
Protection nécéssaire fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Remarques
Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²