Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Schakelafstand [mm] | 4 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 20...140 AC |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | nee |
Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 8,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 8 |
Max. ruststroom [mA] | 3 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 25 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Schakelafstand [mm] | 4 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 4 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...3,25 |
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
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Schroefdraadtype | M12 x 1 |
Materialen | messing vernikkeld; PBT |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|