You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IF0226

Détecteur inductif

IF0226

IFA2004-ABOW/6M RT

Détecteur inductif

IF0226

IFA2004-ABOW/6M RT

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 4
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 71
Données électriques
Fréquence AC [Hz] 47...63
Tension d'alimentation [V] 20...140 AC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 8,5
Courant de sortie minimum [mA] 8
Courant résiduel max. [mA] 3
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 4
Portée réelle Sr [mm] 4 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...3,25
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
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 71
Désignation du filetage M12 x 1
Matières laiton nickelé; PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, rouge
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²