You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IE5297

Inductieve sensor

IE5297

IEB3002BBPKG/AS-610-TPS

Inductieve sensor

IE5297

IEB3002BBPKG/AS-610-TPS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IE5338 Productvergelijking: IE5297 / IE5338 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 2
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M8 x 1
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 9,5
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 1,8
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 150
Schakelfrequentie DC [Hz] 2000
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 2
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 2 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...1,6
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
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
Afmetingen [mm] M8 x 1
Schroefdraadtype M8 x 1
Materialen PA 12-GF30; 1.4305 (roestvast staal / 303)
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
Aansluiting Connector: 1 x M8; codering: A