You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IE5297

Détecteur inductif

IE5297

IEB3002BBPKG/AS-610-TPS

Détecteur inductif

IE5297

IEB3002BBPKG/AS-610-TPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IE5338 Comparaison de produits: IE5297 / IE5338 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 2
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 9,5
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1,8
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 150
Fréquence de commutation DC [Hz] 2000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,6
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M8 x 1
Désignation du filetage M8 x 1
Matières PA 12-GF30; inox (1.4305/303)
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
Raccordement Connecteur: 1 x M8; codage: A