You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IE5248

Inductieve sensor

IE5248

IEK3002BBPOG/US-100-DPS

Inductieve sensor

IE5248

IEK3002BBPOG/US-100-DPS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IE5257 Productvergelijking: IE5248 / IE5257 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 2
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M8 x 1
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
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 1000
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 2
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 2 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...1,62
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
Afmetingen [mm] M8 x 1
Schroefdraadtype M8 x 1
Materialen behuizing: messing wit-brons gecoat; actief vlak: PBT
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
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A