You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IE5248

Détecteur inductif

IE5248

IEK3002BBPOG/US-100-DPS

Détecteur inductif

IE5248

IEK3002BBPOG/US-100-DPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IE5257 Comparaison de produits: IE5248 / IE5257 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 2
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
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
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,62
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
Dimensions [mm] M8 x 1
Désignation du filetage M8 x 1
Matières boîtier: laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT
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
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A