You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IE5231

Inductieve sensor

IE5231

IEC3002-APOG/6mPPU

Inductieve sensor

IE5231

IEC3002-APOG/6mPPU

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IE5104 Productvergelijking: IE5231 / IE5104 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 2
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 35
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 15; (24 V)
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 1
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 800
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 2
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 2 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...1,62
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
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 35
Schroefdraadtype M8 x 1
Materialen PBT
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
Aansluiting Kabel: 6 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm²