1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Inductieve sensoren
  5. IE5104

Artikel niet meer leverbaar - archief

IE5104

Inductieve sensor

IEC3002-APOG/6M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Helaas is het door u gewenste datablad in het Nederlands niet beschikbaar. Kiest u alstublieft een van de aangegeven talen of neemt u contact op met onze medewerkers. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons per e-mail bereiken.

Met vriendelijke groet,
Uw ifm team

  • Bijzonder korte bouwvorm
  • Voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Ruimtebesparende aansluittechniek
  • Grote schakelafstand voor grote installatiebeschikbaarheid
  • Zeer hoge schakelfrequentie
  • ce
Download
Technische Details
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 2
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 35
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 15; (24 V)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 1
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 800
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 2
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 2 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...1,6
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [jaren] 2804
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 35
Schroefdraadtype M8 x 1
Materialen PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Toebehoren (meegeleverd)
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — IE5104-00 — 13.01.2017 —