Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] | 1 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 15; (24 V) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | nee |
Elektrische uitvoering | PNP | |
---|---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact | |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 1 | |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 | |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 750 | |
Verwijzing op de schakelfrequentie [Hz] |
|
|
Kortsluitbeveiliging | nee | |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Schakelafstand [mm] | 1 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 1 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...0,8 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 2737 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
---|---|
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Schroefdraadtype | M8 x 1 |
Materialen | behuizing: messing wit-brons gecoat; actief vlak: PBT |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|