Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Portée [mm] | 1 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 15; (24 V) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | non |
Technologie | PNP | |
---|---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé | |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 1 | |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 | |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 750 | |
Remarque sur la fréquence de commutation [Hz] |
|
|
Protection courts-circuits | non | |
Protection surcharges | non |
Portée [mm] | 1 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...0,8 |
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 2737 |
Boîtier | boîtier fileté |
---|---|
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Désignation du filetage | M8 x 1 |
Matières | boîtier: laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Câble: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|