Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] | 2 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 15; (24 V) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | nee |
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 800 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Schakelafstand [mm] | 2 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 2 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...1,6 |
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
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 5541 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
---|---|
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Schroefdraadtype | M8 x 1 |
Materialen | PBT |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|