You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IE5114

Détecteur inductif

IE5114

IEC3002-BNOG/20m

Détecteur inductif

IE5114

IEC3002-BNOG/20m

  • Forme de construction particulièrement courte
  • Idéal pour les espaces réduits
  • Technique de raccordement peu encombrante
  • Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle
  • Très haute fréquence de commutation
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 2
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 35
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 800
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,6
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
MTTF [Années] 5541
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 35
Désignation du filetage M8 x 1
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
Raccordement Câble: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm²