You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. ID5056

Inductieve sensor

ID5056

IDE3040-BPKG/US-100-DPS M01

Inductieve sensor

ID5056

IDE3040-BPKG/US-100-DPS M01

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 40; (vast ingesteld: 40)
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 105 x 80 x 40
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 4
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 40; (vast ingesteld: 40)
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 40 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...32,4
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
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] 105 x 80 x 40
Materialen PPE
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
schroevendraaier: 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A