You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. ID5056

Détecteur inductif

ID5056

IDE3040-BPKG/US-100-DPS M01

Détecteur inductif

ID5056

IDE3040-BPKG/US-100-DPS M01

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 40; (fixe: 40)
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 105 x 80 x 40
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
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
Fréquence de commutation DC [Hz] 4
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 40; (fixe: 40)
Portée réelle Sr [mm] 40 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...32,4
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
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 105 x 80 x 40
Matières PPE
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
tournevis: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A