You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. ID5047

Inductieve sensor

ID5047

IDE3060-FNKG

Inductieve sensor

ID5047

IDE3060-FNKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: ID5023 Productvergelijking: ID5047 / ID5023 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Schakelafstand [mm] 60
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 105 x 80 x 40
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 15; (24 V)
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] 4
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 60
Schakelafstand instelbaar ja
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] 60
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 60 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...48,6
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
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] 105 x 80 x 40
Materialen PPE gemodificeerd
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, rood
Toebehoren
Leveringsomvang
schroevendraaier: 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Aansluitklemmen: ...2,5 mm²