You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. ID5047

Détecteur inductif

ID5047

IDE3060-FNKG

Détecteur inductif

ID5047

IDE3060-FNKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: ID5023 Comparaison de produits: ID5047 / ID5023 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Portée [mm] 60
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 105 x 80 x 40
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 4
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 60
Portée réglable oui
Réglage usine portée [mm] 60
Portée réelle Sr [mm] 60 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...48,6
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
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 105 x 80 x 40
Matières PPE modifié
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, rouge
Accessoires
Fourniture
tournevis: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Bornes de raccordement: ...2,5 mm²