You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. ID5015

Inductieve sensor

ID5015

ID-3050-BPOG/ 6m

Inductieve sensor

ID5015

ID-3050-BPOG/ 6m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 50
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 120 x 80 x 30
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] 7; (24 V)
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 1
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 30
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 50
Schakelafstand instelbaar ja
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] 50
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 50 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...40,5
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -10...50
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] 120 x 80 x 30
Materialen PPE gemodificeerd
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
schroevendraaier: 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²